SUF 15 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14167
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 15 SI-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 16,8 mm
Ds 15 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-MA
H 13,9 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1,5 mm