Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Conexión | M5-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 16,80 mm |
Ds | 15 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | M5-HE |
H | 19 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 1,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 9 N |
Fuerza arranque | 9 N |
Volumen | 0,22 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,10 g |
Familia de productos | SUF |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: SUF 15 SI-55 M5-IG
La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC