SUF 12 SI-AS-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.14175
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 12
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 12 SI-AS-55 M5-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 13,2 mm
Ds 12 mm
dn 3,1 mm
G1 M5-HE
H 18,6 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1,2 mm