SUF 10 HT1-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14177

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño10
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
ConexiónM5-MA
SUF 10 HT1-60 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 11,20 mm
Ds 10 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-MA
H 13,40 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 4 N
Fuerza arranque 4 N
Volumen 0,07 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 12,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Tamaño 10
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 1,60 g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 10 HT1-60 M5-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC