SUF 15 HT1-60 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.14182
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 15 HT1-60 M5-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 16,8 mm
Ds 15 mm
dn 3,1 mm
G1 M5-HE
H 19 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1,5 mm