SUF 1 NBR-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14197
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 1 NBR-55 M3-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 1,1 mm
Ds 1 mm
dn 1 mm
G1 M3-MA
H 4,6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,1 mm