SUF 4 SI-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14205
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 4
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 4 SI-55 M3-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 4,7 mm
Ds 4 mm
dn 1 mm
G1 M3-MA
H 5,5 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,4 mm