SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14217

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño4
Material de ventosaSilicona SI conductor
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
ConexiónM3-MA
SUF 4 SI-CO-55 M3-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 4,70 mm
Ds 4 mm
dn 1 mm
G1 M3-MA
H 5,50 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,40 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 0,40 N
Fuerza arranque 0,40 N
Volumen 0,01 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Tamaño 4
Material de ventosa Silicona SI conductor
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,20 g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC