SUF 5 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14224
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 5 SI-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 5,7 mm
Ds 5 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-MA
H 10,5 mm
LG1 4,7 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,5 mm