SUF 6 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14225

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño6
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
ConexiónM5-MA
SUF 6 SI-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 6,80 mm
Ds 6 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-MA
H 10,50 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 0,60 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 1,40 N
Fuerza arranque 1,40 N
Volumen 0,02 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Tamaño 6
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 1 g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 6 SI-55 M5-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC