Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 8 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Conexión | M5-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 8,40 mm |
Ds | 8 mm |
dn | 1,80 mm |
G1 | M5-MA |
H | 10,50 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 0,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 2,40 N |
Fuerza arranque | 2,40 N |
Volumen | 0,04 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 8 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Tamaño | 8 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 1,10 g |
Familia de productos | SUF |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: SUF 8 HT1-60 M5-AG
La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC