SUF 6 HT1-60 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.14234
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 6
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 6 HT1-60 M5-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 6,8 mm
Ds 6 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-HE
H 14,2 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,6 mm