SUF 8 HT1-60 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.14235
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 8
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 8 HT1-60 M5-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 8,4 mm
Ds 8 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-HE
H 14,2 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,8 mm