SFF 15 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14250
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SFF 15 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5 mm
H 18,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1 mm