SFF 20 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14253

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
SFF 20 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 26,80 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,30 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 11,60 N
Volumen 0,80 cm³
Tamaño 20
Número de pliegues 0
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 6,70 g
Familia de productos SFF

Instrucciones de pedido: SFF 20 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC