Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/4-AG |
LG1 | 10 mm |
H | 26,20 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 2,70 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 48,60 N |
Volumen | 4,30 cm³ |
Tamaño | 40 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 17,70 g |
Familia de productos | SFF |
Instrucciones de pedido: SFF 40 SI-55 G1/4-AG
La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC