SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.14270
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 40
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-AG
LG1 10 mm
H 26,2 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2,7 mm