Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
Dmax(S) | 16 mm |
Ds | 15 mm |
dn | 4 mm |
LG1 | 8 mm |
H | 26,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Fuerza aspir. | 6,60 N |
Familia de productos | SFF |
Volumen | 0,60 cm³ |
Número de pliegues | 0 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Instrucciones de pedido: SFF 15 HT1-60 G1/8-IG
La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC