SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.14283
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
SFF 40 HT1-60 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-IG
LG1 12 mm
H 36,2 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 2,7 mm