SUF 3 SI-55 SC010

N° de artículo: 10.01.01.14287
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 3
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 3 SI-55 SC010
Atributo Valor
d 1,4 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 3,7 mm
Ds 3 mm
H 3,5 mm
H2 2 mm
Z (Carrera) 0,3 mm