PFG 25 NBR-ESD-55 N007

N° de artículo: 10.01.01.14343
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-ESD
Dureza del material: 55 °Sh
PFG 25 NBR-ESD-55 N007
Atributo Valor
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,2 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 3 mm