Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 1 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 0,80 mm |
Dk | 1,20 mm |
Dmax(S) | 1,20 mm |
Ds | 1 mm |
H | 1,60 mm |
Z (Carrera) | 0,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,03 N |
Volumen | 0,00 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 2 mm |
Tamaño | 1 |
Familia pezzon | N 001 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 1 NBR-ESD-55 N001