PFYN 30 NBR-ESD-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14372

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-HE
PFYN 30 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 3,50 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 28,80 mm
G1 G1/8"-HE
H 28 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 34 N
Volumen 1,30 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 30
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 9,20 g
Familia de productos PFYN
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFYN 30 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventosa PFYN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 120 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo PFG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa PFG, boquilla de conexión SA-NIP