FSTE G1/4-AG 25 VG

N° de artículo: 10.01.02.00570
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 25 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTE G1/4-AG 25 VG
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M20x1.5-MA
H 86 mm
H2 40,5 mm
LG1 13 mm
LG2 8,5 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z (Carrera) 25 mm