Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa | G1/2"-MA |
Conexión | G3/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G1/2"-MA |
G3 | M30x1.5-MA |
H | 188,50 mm |
H2 | 125,50 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 55 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Carrera) | 90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 1,07 N/mm |
Tens. previa resorte | 24,38 N |
Fuerza res. mitad avance | 75,30 N |
Carga vertical | 4900 N |
Carga horizontal | 730 N |
Peso | 544 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTE |
Instrucciones de pedido: FSTE G1/2-AG 90
La biela elástica FSTE se suministra como producto listo para su conexión.