FSTE G1/8-AG 25

N° de artículo: 10.01.02.00603
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 25 mm
FSTE G1/8-AG 25
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-MA
G3 M16x1-MA
H 86,5 mm
H2 42,5 mm
LG1 8 mm
LG2 6,5 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z 25 mm