Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa | M5-HE |
Conexión | M5-HE |
Recorr. elást. Z | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | M5-HE |
G2 | M5-HE |
G3 | G1/8"-MA |
H | 59,20 mm |
H2 | 35 mm |
LG1 | 5,50 mm |
LG2 | 6,20 mm |
LG3 | 15 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 7 mm |
SW3 | 7 mm |
Z (Carrera) | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 0,21 N/mm |
Tens. previa resorte | 1,78 N |
Fuerza res. mitad avance | 3,87 N |
Carga vertical | 1500 N |
Carga horizontal | 63 N |
Peso | 25 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTE |
Instrucciones de pedido: FSTE M5-IG 20
La biela elástica FSTE se suministra como producto listo para su conexión.