FSTE M3-IG 5

N° de artículo: 10.01.02.00613

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas

Conexión de ventosaM3-HE
ConexiónM3-HE
Recorr. elást. Z5 mm
FSTE M3-IG 5
Atributo Valor
G1 M3-HE
G2 M3-HE
G3 M6x0.75-MA
H 33,50 mm
H2 15 mm
LG1 3,80 mm
LG2 6 mm
LG3 10 mm
SW1 10 mm
SW2 4,50 mm
SW3 7 mm
Z (Carrera) 5 mm
Atributo Valor
Const. resorte 0,60 N/mm
Tens. previa resorte 1,49 N
Fuerza res. mitad avance 2,98 N
Carga vertical 550 N
Carga horizontal 47 N
Peso 9 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTE


Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Instrucciones de pedido: FSTE M3-IG 5

La biela elástica FSTE se suministra como producto listo para su conexión.