Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa | M3-HE |
Conexión | M3-HE |
Recorr. elást. Z | 5 mm |
Diseño | con seguro antigiro |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | M3-HE |
G2 | M3-HE |
G3 | M6x0.75-MA |
H | 33,50 mm |
H2 | 15 mm |
LG1 | 3,80 mm |
LG2 | 6 mm |
LG3 | 10 mm |
SW1 | 10 mm |
SW2 | 4,50 mm |
SW3 | 7 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 0,60 N/mm |
Tens. previa resorte | 1,49 N |
Fuerza res. mitad avance | 2,98 N |
Carga vertical | 550 N |
Carga horizontal | 47 N |
Peso | 9 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTE |
Instrucciones de pedido: FSTE M3-IG 5 VG
La biela elástica FSTE se suministra como producto listo para su conexión.