Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa | G3/8"-MA |
Conexión | G1/8"-MA |
Recorr. elást. Z | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-MA |
G2 | G3/8"-MA |
G3 | M18x1.5-MA |
H | 72 mm |
H2 | 22 mm |
LG1 | 6,50 mm |
LG2 | 9 mm |
LG3 | 41 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 13 mm |
SW3 | 19 mm |
Z (Carrera) | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 0,10 N/mm |
Tens. previa resorte | 7,08 N |
Fuerza res. mitad avance | 7,57 N |
Carga vertical | 1000 N |
Carga horizontal | 700 N |
Peso | 150 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Instrucciones de pedido: FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10
La biela elástica FSTI se suministra como producto listo para su conexión.