FSTE-HD G1/8-AG 15

N° de artículo: 10.01.02.00756

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty

Conexión de ventosaG1/8"-MA
ConexiónG1/8"-HE
Recorr. elást. Z15 mm
FSTE-HD G1/8-AG 15
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-MA
G3 M16x1-MA
H 72,50 mm
H2 28,50 mm
LG1 8 mm
LG2 7,50 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Carrera) 15 mm
Atributo Valor
Const. resorte 0,22 N/mm
Tens. previa resorte 3,53 N
Fuerza res. mitad avance 5,19 N
Carga vertical 3700 N
Carga horizontal 385 N
Peso 80 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTE-HD


Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Instrucciones de pedido: FSTE-HD G1/8-AG 15

La biela elástica FSTE-HD se suministra como producto listo para su conexión.