FSTE-HD G1/4-AG 50

N° de artículo: 10.01.02.00764
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 50 mm
FSTE-HD G1/4-AG 50
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M20x1.5-MA
H 115,5 mm
H2 70 mm
LG1 12,8 mm
LG2 8,5 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z (Carrera) 50 mm