FSTA-HD G1/2-AG 50

N° de artículo: 10.01.02.00780

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Conexión de ventosaG1/2"-MA
ConexiónG3/8"-HE
Recorr. elást. Z50 mm
FSTA-HD G1/2-AG 50
Atributo Valor
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
G3 M30x1.5-MA
H 176,50 mm
H2 70,30 mm
LG1 12 mm
LG2 10,50 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Carrera) 50 mm
Atributo Valor
Const. resorte 1,81 N/mm
Tens. previa resorte 3,95 N
Fuerza res. mitad avance 49,20 N
Carga vertical 4900 N
Carga horizontal 1200 N
Peso 539 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTA-HD


Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Instrucciones de pedido: FSTA-HD G1/2-AG 50

La biela elástica FSTA-HD se suministra como producto listo para su conexión.