FSTA-HD G1/2-AG 90

N° de artículo: 10.01.02.00781
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Conexión de ventosa: G1/2"-MA
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Recorr. elást. Z: 90 mm
FSTA-HD G1/2-AG 90
Atributo Valor
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
G3 M30x1.5-MA
H 229,5 mm
H2 123,3 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Carrera) 90 mm