FSTE-HD G3/8-AG 90

N° de artículo: 10.01.02.00813
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Recorr. elást. Z: 90 mm
FSTE-HD G3/8-AG 90
Atributo Valor
G1 G3/8"-HE
G2 G3/8"-MA
G3 M30x1.5-MA
H 189 mm
H2 124 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Carrera) 90 mm