FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

N° de artículo: 10.01.02.00843

Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas

Conexión de ventosaG3/8"-MA
ConexiónG1/8"-MA
Recorr. elást. Z25 mm
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25
Atributo Valor
G1 G1/8"-MA
G2 G3/8"-MA
G3 M18x1.5-MA
H 102 mm
H2 37 mm
LG1 6,50 mm
LG2 9 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Carrera) 25 mm
Atributo Valor
Const. resorte 0,10 N/mm
Tens. previa resorte 5,63 N
Fuerza res. mitad avance 6,84 N
Carga vertical 1000 N
Carga horizontal 700 N
Peso 180 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTI


Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Instrucciones de pedido: FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

La biela elástica FSTI se suministra como producto listo para su conexión.