FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

N° de artículo: 10.01.02.00850
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 25 mm
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G3/8"-MA
G3 M18x1.5-MA
H 112,5 mm
H2 37,5 mm
LG1 12 mm
LG2 9 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Carrera) 25 mm