FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10

N° de artículo: 10.01.02.00851
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 10 mm
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G3/8"-MA
G3 M18x1.5-MA
H 82,5 mm
H2 22,5 mm
LG1 12 mm
LG2 9 mm
LG3 41 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Carrera) 10 mm