FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

N° de artículo: 10.01.02.00871
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 25 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M18x1.5-MA
H 109,5 mm
H2 34,5 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Carrera) 25 mm