FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

N° de artículo: 10.01.02.00874
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Conexión de ventosa: G1/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-MA
G3 M16x1-MA
H 116,5 mm
H2 72,5 mm
LG1 8 mm
LG2 7,5 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Carrera) 50 mm