Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Conexión de ventosa | G1/2"-MA |
Conexión | G3/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 50 mm |
Diseño | con seguro antigiro |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G1/2"-MA |
G3 | M30x1.5-MA |
H | 176,50 mm |
H2 | 70,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Carrera) | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 1,81 N/mm |
Tens. previa resorte | 3,95 N |
Fuerza res. mitad avance | 49,20 N |
Carga vertical | 4900 N |
Carga horizontal | 1200 N |
Peso | 540 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTA-HD |
Instrucciones de pedido: FSTA-HD G1/2-AG 50 VG
La biela elástica FSTA-HD se suministra como producto listo para su conexión.