FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

N° de artículo: 10.01.02.00995

Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas

Conexión de ventosaG1/4"-MA
ConexiónG1/8"-HE
Recorr. elást. Z50 mm
Diseñocon seguro antigiro
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M18x1.5-MA
H 173 mm
H2 59 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 91 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Carrera) 50 mm
Atributo Valor
Const. resorte 0,10 N/mm
Tens. previa resorte 2,30 N
Fuerza res. mitad avance 4,70 N
Carga vertical 1000 N
Carga horizontal 500 N
Peso 230 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTI


Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Instrucciones de pedido: FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

La biela elástica FSTI se suministra como producto listo para su conexión.