FSTF G1/2-AG 50 VG

N° de artículo: 10.01.02.01013
Biela elástica con amortiguación, compensación de alturas y soporte flexible
Conexión de ventosa: G1/4"-HE
alt. conexión ventosa: G1/2"-MA
Conexión de vacío: M20-MA
alt. conexión de vacio: G1/4"-HE
Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTF G1/2-AG 50 VG
Atributo Valor
B 32,3 mm
B1 54,6 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-MA
G3 M20-MA
G4 G1/4"-HE
H 168 mm
H2 85 mm
H3 17,5 mm
H4 60 mm
L 60 mm
LG1 10 mm
LG2 17 mm
LG3 20 mm
LG4 10 mm
SW1 24 mm
SW2 32 mm
Z (Carrera) 50 mm