FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN

N° de artículo: 10.01.02.01275
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Boquilla: N 004
Conexión de vacío: Tubo flex. 4/2.5
Diseño: n.d.
Recorr. elást. Z: 5 mm
Diseño: seguro antig./aislante
FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN
Atributo Valor
d 2 mm
dn 1,3 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-MA
H 45,7 mm
H2 15 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Carrera) 5 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.