FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN

N° de artículo: 10.01.02.01334
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M3-HE
Conexión de vacío: Tubo flex. 4/2.5
Diseño: n.d.
Recorr. elást. Z: 5 mm
Diseño: aislante
FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN
Atributo Valor
B 21,5 mm
dn 1,8 mm
G2 M3-HE
G3 M10x1-MA
H 37 mm
H2 16 mm
LG2 5,5 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Carrera) 5 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.