FSTIm N016 6/4 A 20 IN

N° de artículo: 10.01.02.01342
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Boquilla: N 016
Conexión de vacío: Tubo flex. 6/4
Diseño: n.d.
Recorr. elást. Z: 20 mm
Diseño: aislante
FSTIm N016 6/4 A 20 IN
Atributo Valor
d 2,5 mm
dn 2 mm
D1 6,5 mm
G3 M10x1-MA
H 86,7 mm
H2 30 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Hub) 20 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.