FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

N° de artículo: 10.01.02.01343
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: Tubo flex. 6/4
Diseño: n.d.
Recorr. elást. Z: 20 mm
Diseño: aislante
FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN
Atributo Valor
B 23,2 mm
dn 2,5 mm
G2 M5-HE
G3 M10x1-MA
H 74 mm
H2 31 mm
LG2 5,5 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Carrera) 20 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.