FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01437
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas
Conexión de ventosa: G1/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 15 mm
Diseño: Seg antigiro anti-Bloque
FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-MA
G3 M16x1-MA
H 92,5 mm
H2 22,5 mm
LG1 7 mm
LG2 8,5 mm
LG3 34 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 19 mm
Z (Carrera) 15 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.