FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01440

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Conexión de ventosaG1/2"-MA
ConexiónG3/8"-HE
Recorr. elást. Z25 mm
Diseñocon seguro antigiro antibloqueo
FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
Atributo Valor
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
G3 M30x1.5-MA
H 136,30 mm
H2 36,80 mm
LG1 16 mm
LG2 10,50 mm
LG3 50 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 32 mm
Z (Carrera) 25 mm


Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.
Atributo Valor
Diseño con seguro antigiro antibloqueo
Const. resorte 3,83 N/mm
Tens. previa resorte 4,60 N
Fuerza res. mitad avance 52,50 N
Carga vertical 4900 N
Carga horizontal 1870 N
Peso 590 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTE-HDB


Nota: Fuerza del resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical: Carga estática máxima Carga horizontal: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal.

Instrucciones de pedido: FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

La biela elástica FSTE-HDB se suministra como producto listo para su conexión.