FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN

N° de artículo: 10.01.02.01480
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Diseño: n.d.
Recorr. elást. Z: 5 mm
Diseño: aislante
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN
Atributo Valor
dn 2 mm
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 M10x1-MA
H 42,4 mm
H2 14 mm
LG1 4,5 mm
LG2 4,5 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Carrera) 5 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.